Downloading...
Não recomendado para New Design

4V Drive Nch MOSFET - RSD050N10

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RD3P050SN TO-252
 
 
especificações:
número de peça RSD050N10TL
Estado de Condição NRND
pacote CPT3
Quantidade Unidade 2500
Quantidade mínima Package 2500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code TO-252(DPAK)
JEITA Package SC-63
Package Size[mm] 6.5x9.5(t=2.3)
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 100
Drain Current ID[A] 5.0
RDS(on)[Ω] VGS=4V (Typ.) 0.145
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.135
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.145
Total gate charge Qg[nC] 15.0
Power Dissipation (PD)[W] 15.0
Drive Voltage[V] 4.0