Downloading...
 
product-image
 

Pch -45V -4.5A Power MOSFET - RSD046P05FRA

RSD046P05FRA is a Power MOSFET with Low on-resistance, suitable for switching. It is a highly reliable product for automotive.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RSD046P05FRATL Active CPT3 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code TO-252(DPAK)
JEITA Package SC-63
Package Size[mm] 6.5x9.5(t=2.3)
Number of terminal 3
Polarity Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] -45
Drain Current ID[A] -4.5
RDS(on)[Ω] VGS=4V(Typ.) 0.185
RDS(on)[Ω] VGS=10V(Typ.) 0.11
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.185
Power Dissipation (PD)[W] 15.0
Drive Voltage[V] -4.0
Mounting Style Surface mount
características:
  • ・ Low on-resistance.
    ・ Fast switching speed.
    ・ Drive circuits can be simple.
    ・ Parallel use is easy.
    ・ Pb-free lead plating ; RoHS compliant
    ・ 100% Avalanche tested
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RSJ250P10FRA 4V Drive Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) LPTS(D2PAK)   inquérito
RSL020P03FRA 4V Drive Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) TUMT6   comprar
RSD201N10FRA 4V Drive Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) CPT3   inquérito
RSD080P05FRA 4V Drive Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) CPT3   inquérito
RSD160P05FRA 4V Drive Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) CPT3   inquérito
RSD140P06FRA 4V Drive Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) CPT3   inquérito
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors