Downloading...
 
product-image
 

Ultra Low capacitance bi-directional protection Devices - RSBC6.8CS

ROHM's zener diodes are available in various lineup as 2-pin mold surfacemount type and complex type.
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
RSBC6.8CST2RA Active VMN2 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOD-923
Package Size[mm] 1.0x0.6(t=0.37)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
Power Dissipation (PD)[mW] 100
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 6.8
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 6.62
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 7.24
IZ @ VZ [mA] 5
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Ultra-small mold type.
    ・Low capacitance and high reliability.
    ・Mounting possible by automated chip mount.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
VS10VUA1LAM Transient Voltage Suppressor PMDTM   inquérito
VS11VUA1LAM Transient Voltage Suppressor PMDTM   inquérito
VS12VUA1LAM Transient Voltage Suppressor PMDTM   inquérito
VS13VUA1LAM Transient Voltage Suppressor PMDTM   inquérito
VS14VUA1LAM Transient Voltage Suppressor PMDTM   inquérito
VS15VUA1LAM Transient Voltage Suppressor PMDTM   inquérito
New Products: