Downloading...
Não recomendado para New Design

Bi-directional zener diodes - RSB6.8ZS

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
VS5V0BC1ES SMD0603 -
 
 
especificações:
número de peça RSB6.8ZST2N
Estado de Condição NRND
pacote GMD2
Quantidade Unidade 8000
Quantidade mínima Package 8000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOD-962(DFN0603-2)
Package Size[mm] 0.6x0.3(t=0.3)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
Power Dissipation (PD)[mW] 100
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 6.8
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 5.78
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 7.82
IZ @ VZ [mA] 1
Remarks net.sourceforge.jtds.jdbc.ClobImpl@4aeb3865
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Pin Configuração:
Pin Configration