Downloading...
 
product-image
 

Bi-directional zener Diode (AEC-Q101 Qualified) - RSB6.8SMFH

ROHM's zener diodes are available in various lineup as 2-pin mold surfacemount type and complex type.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RSB6.8SMFHT2N Active EMD2 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-523
Package(JEITA) SC-79
Package Size[mm] 1.6x0.8(t=0.6)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
Power Dissipation (PD)[mW] 150
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 6.8
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 5.78
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 7.82
IZ @ VZ [mA] 1
Remarks net.sourceforge.jtds.jdbc.ClobImpl@6d3e908
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Ultra-small mold type.
    ・Bi-directional and high reliability.
    ・Mounting possible by automated chip mount.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RSB12ZFH Low capacitance Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) VMD3   inquérito
RSB12WFH Low capacitance Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD3   inquérito
RSB6.8JS2FH Low capacitance Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD6   inquérito
RSB12JS2FH Low capacitance Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD6   inquérito
RSB6.8GFH Bi-directional zener Diode (AEC-Q101 Qualified) VMD2   comprar
RSB5.6SMFH Bi-directional zener Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD2   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes