Downloading...
 
product-image
 

Bi-directional zener Diode (AEC-Q101 Qualified) - RSB6.8F2FH

ROHM's zener diodes are available in various lineup as 2-pin mold surfacemount type and complex type.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RSB6.8F2FHT106 Active UMD3 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-323
Package(JEITA) SC-70
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
Power Dissipation (PD)[mW] 200
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 6.8
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 5.78
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 7.82
IZ @ VZ [mA] 1
Remarks net.sourceforge.jtds.jdbc.ClobImpl@1786f819
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・This zener diode absorbs both plus and minus surge in one package, and are suitable for various signal lines fromconsumer appliances to automotives.
    ・Bi-directional zener diodes.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RSB12ZFH Low capacitance Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) VMD3   inquérito
RSB12WFH Low capacitance Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD3   inquérito
RSB6.8JS2FH Low capacitance Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD6   inquérito
RSB12JS2FH Low capacitance Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD6   inquérito
RSB6.8GFH Bi-directional zener Diode (AEC-Q101 Qualified) VMD2   comprar
RSB5.6SMFH Bi-directional zener Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD2   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Storage Conditions

For Diodes

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes