Downloading...

Bi-directional zener Diode (AEC-Q101 Qualified) - RSB16VFH

ROHM's zener diodes are available in various lineup as 2-pin mold surfacemount type and complex type.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RSB16VFHTE-17 Active UMD2 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-323FL
Package(JEITA) SC-90A
Package Size[mm] 2.5x1.25(t=0.7)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
Power Dissipation (PD)[mW] 200
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 16.0
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 14.4
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 17.6
IZ @ VZ [mA] 1
Remarks net.sourceforge.jtds.jdbc.ClobImpl@7c4ea4e0
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・This zener diode absorbs both plus and minus surge in one package, and are suitable for various signal lines fromconsumer appliances to automotives.
    ・Bi-directional zener diodes.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RSB12ZFH Low capacitance Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) VMD3   inquérito
RSB12WFH Low capacitance Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD3   inquérito
RSB6.8JS2FH Low capacitance Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD6   inquérito
RSB12JS2FH Low capacitance Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD6   inquérito
RSB6.8GFH Bi-directional zener Diode (AEC-Q101 Qualified) VMD2   comprar
RSB5.6SMFH Bi-directional zener Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD2   comprar
New Products: