Downloading...
Não recomendado para New Design

Bi-directional zener diodes - RSB16VA

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RSB16V UMD2
 
 
especificações:
número de peça RSB16VATR
Estado de Condição NRND
pacote TUMD2
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOD-323HE
Package Size[mm] 2.5x1.3(t=0.6)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
Power Dissipation (PD)[mW] 500
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 16.0
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 14.4
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 17.6
IZ @ VZ [mA] 1
Remarks net.sourceforge.jtds.jdbc.ClobImpl@18e88c94
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Pin Configuração:
Pin Configration