Downloading...
 
product-image
 

Low capacitance Zener diodes - RSB12Z

ROHM's zener diodes are available in various lineup as 2-pin mold surfacemount type and complex type.
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
RSB12ZT2L Active VMD3 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOT-723
Package(JEITA) SC-105AA
Package Size[mm] 1.2x1.2(t=0.5)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
Power Dissipation (PD)[mW] 150
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 12.0
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 9.6
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 14.4
IZ @ VZ [mA] 5
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Ultra-small mold type.(VMD3)
    ・Ultra-low capacitance and high reliability.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
CDZC6.8BFH Low capacitance Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) VMN2   inquérito
EMZT6.8E Low capacitance Zener diodes EMD5   comprar
FTZU6.2E Low capacitance Zener diodes SMD5   comprar
RSAC16CS Low capacitance Zener diodes VMN2   comprar
RSAC18CS Low capacitance Zener diodes VMN2   comprar
RSB6.8JS2 Low capacitance Zener diodes EMD6   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Operation Notes

For Surface Mount Type

Storage Conditions

For Diodes

Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes