Downloading...
 
product-image
 

Low capacitance Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) - RSB12WFH

ROHM's zener diodes are available in various lineup as 2-pin mold surfacemount type and complex type.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RSB12WFHTL Active EMD3 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-416
Package(JEITA) SC-75A
Package Size[mm] 1.6x1.6(t=0.7)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
Power Dissipation (PD)[mW] 150
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 12.0
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 9.6
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 14.4
IZ @ VZ [mA] 5
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Ultra-small mold type(EMD3)
    ・Ultra-low capacitance and high reliability.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RSB12ZFH Low capacitance Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) VMD3   inquérito
RSB6.8JS2FH Low capacitance Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD6   inquérito
RSB12JS2FH Low capacitance Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD6   inquérito
RSB6.8GFH Bi-directional zener Diode (AEC-Q101 Qualified) VMD2   comprar
RSB5.6SMFH Bi-directional zener Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD2   inquérito
RSB6.8SMFH Bi-directional zener Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD2   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Storage Conditions

For Diodes

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes