Downloading...
 
product-image
 

Low capacitance Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) - RSB12JS2FH

ROHM's zener diodes are available in various lineup as 2-pin mold surfacemount type and complex type.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RSB12JS2FHT2R Active EMD6 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-563
Package(JEITA) SC-107C
Package Size[mm] 1.6x1.6(t=0.5)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 6
Power Dissipation (PD)[mW] 150
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 12.0
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 9.6
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 14.4
IZ @ VZ [mA] 5
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Ultra-small mold type.
    ・Ultra-low capacitance and bi-directional zener diodes.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration