Downloading...
 
product-image
 

ESD protection Devices(TVS) - RSA6.1U5

ROHM's zener diodes are available in various lineup as 2-pin mold surfacemount type and complex type.
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
RSA6.1U5T108 Active SMD6 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOT-457
Package(JEITA) SC-74
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.1)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 6
Power Dissipation (PD)[mW] 200
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 6.1
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 6.1
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 7.2
IZ @ VZ [mA] 1
Peak Pulse Power (tp=10x1000µ) [W] 30
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Small mold type.(SMD6)
    ・High reliability.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RSA6.1J4FH ESD protection Devices(TVS) (AEC-Q101 Qualified) EMD5   inquérito
RSA6.1ENFH ESD protection Devices(TVS) (AEC-Q101 Qualified) UMD5   inquérito
RSA6.1U5FH ESD protection Devices(TVS) (AEC-Q101 Qualified) SMD6   inquérito
RSA6.1EN ESD protection Devices(TVS) UMD5   comprar
RSA6.1J4 ESD protection Devices(TVS) EMD5   comprar
New Products: