Downloading...
ESD protection Devices(TVS) - RSA6.1J4ROHM's zener diodes are available in various lineup as 2-pin mold surfacemount type and complex type.
| ||||
* This product is a STANDARD grade product and not recommend for on-vehicle devices. |
especificações:
Grade | Standard |
Package Code | SOT-553 |
Package(JEITA) | SC-107BB |
Package Size[mm] | 1.6x1.6(t=0.5) |
Mounting Style | Surface mount |
Number of terminal | 5 |
Power Dissipation (PD)[mW] | 150 |
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] | 6.1 |
Zener Voltage VZ (Min.)[V] | 6.1 |
Zener Voltage VZ (Max.)[V] | 7.2 |
IZ @ VZ [mA] | 1 |
Peak Pulse Power (tp=10x1000µ) [W] | 10 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 |
aplicações:
Pin Configuração:
![]() |
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça | Nome do Produto | Pacote | Datasheet | Inventário de distribuição |
---|---|---|---|---|
RSA6.1J4FH | ESD protection Devices(TVS) (AEC-Q101 Qualified) | EMD5 | comprar | |
RSA6.1ENFH | ESD protection Devices(TVS) (AEC-Q101 Qualified) | UMD5 | comprar | |
RSA6.1U5FH | ESD protection Devices(TVS) (AEC-Q101 Qualified) | SMD6 | inquérito | |
RSA6.1EN | ESD protection Devices(TVS) | UMD5 | comprar | |
RSA6.1U5 | ESD protection Devices(TVS) | SMD6 | comprar |
New Products:
Dados técnicos
Condition Of Soldering
For Surface Mount Type
Operation Notes
For Surface Mount Type
Quality and Reliability
For Diodes
Part Explanation
For Diodes