Downloading...
 
product-image
 

ESD protection Devices(TVS) (AEC-Q101 Qualified) - RSA6.1ENFH

ROHM's zener diodes are available in various lineup as 2-pin mold surfacemount type and complex type.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RSA6.1ENFHTR Active UMD5 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-353
Package(JEITA) SC-88A
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 5
Power Dissipation (PD)[mW] 200
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 6.1
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 6.1
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 7.2
IZ @ VZ [mA] 1
Peak Pulse Power (tp=10x1000μ) [W] 30
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Small mold type.
    ・High reliability.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RSA6.1J4FH ESD protection Devices(TVS) (AEC-Q101 Qualified) EMD5   inquérito
RSA6.1U5FH ESD protection Devices(TVS) (AEC-Q101 Qualified) SMD6   inquérito
RSA6.1EN ESD protection Devices(TVS) UMD5   comprar
RSA6.1J4 ESD protection Devices(TVS) EMD5   comprar
RSA6.1U5 ESD protection Devices(TVS) SMD6   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Operation Notes

For Surface Mount Type

Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes