Downloading...
Não recomendado para New Design

ESD protection Devices(TVS) - RSA12L

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
VS12VUA1LAM PMDTM -
 
 
especificações:
número de peça RSA12LTE25
Estado de Condição NRND
pacote PMDS
Quantidade Unidade 1500
Quantidade mínima Package 1500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code DO-214AC(SMA)
Package Size[mm] 5.0x2.6(t=2.0)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
Power Dissipation (PD)[mW] 1000
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 12.0
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 13.3
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 14.7
IZ @ VZ [mA] 1
Peak Pulse Power (tp=10x1000µ) [W] 600
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
For Diodes

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes