Downloading...
 
product-image
 

Nch 40V 80A Power MOSFET - RS1G300GN

Nch 40V 30A Power MOSFET for High-Efficiency DC/DC converter application and Motor Drivers
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
RS1G300GNTB Active HSOP8(Single) 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code HSOP8S(5x6)
Package Size[mm] 5.0x6.0(t=1.0)
Applications Power Supply
Number of terminal 8
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 40
Drain Current ID[A] 80.0
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.0024
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.0019
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.0024
Total gate charge Qg[nC] 28.6
Power Dissipation (PD)[W] 35.0
Drive Voltage[V] 4.5
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low on-resistance
    • High power package (HSOP8)
    • Pb-free lead plating ; RoHS compliant
    • Halogen free
    • 100% Rg and UIS tested
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RS1E350GN Nch 30V 80A Power MOSFET HSOP8(Single)   inquérito
RF4E070GN 4.5V Drive Nch MOSFET HUML2020L8(Single)   comprar
RF4E080BN 4.5V Drive Nch MOSFET HUML2020L8(Single)   comprar
RF4E080GN 4.5V Drive Nch MOSFET HUML2020L8(Single)   comprar
RF4E110BN 4.5V Drive Nch MOSFET HUML2020L8(Single)   comprar
RF4E110GN 4.5V Drive Nch MOSFET HUML2020L8(Single)   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors