Downloading...
 
product-image
 

Nch 30V 80A Power MOSFET - RS1E350BN

RS1E350BN is MOSFET for switching application that features Low on-resistance.
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
RS1E350BNTB Active HSOP8(Single) 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code HSOP8S(5x6)
Package Size[mm] 5.0x6.0(t=1.0)
Applications Switching, Motor
Number of terminal 8
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 30
Drain Current ID[A] 80.0
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.0018
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.0012
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.0018
Total gate charge Qg[nC] 95.0
Power Dissipation (PD)[W] 35.0
Drive Voltage[V] 4.5
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low on - resistance
    • High Power Package (HSOP8)
    • Pb-free lead plating; RoHS compliant
    • Halogen Free
    • 100% Rg and UIS Tested
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RS1E281BN Nch 30V 80A Power MOSFET HSOP8(Single)   inquérito
RQ6E040XN Nch 30V 4A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito
RS1E301GN Nch 30V 80A Power MOSFET HSOP8(Single)   inquérito
RS1E321GN Nch 30V 80A Power MOSFET HSOP8(Single)   comprar
RQ6E035TN Nch 30V 3.5A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito
RQ6E045TN Nch 30V 4.5A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito