Downloading...
Não recomendado para New Design

RS1E300GN - RS1E300GN

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RS1E301GN HSOP8(Single)
RS1E280GN HSOP8(Single) -
 
 
especificações:
número de peça RS1E300GNTB
Estado de Condição NRND
pacote HSOP8(Single)
Quantidade Unidade 2500
Quantidade mínima Package 2500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code HSOP8S(5x6)
Package Size[mm] 5.0x6.0(t=1.0)
Applications Power Supply
Number of terminal 8
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 30
Drain Current ID[A] 80.0
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.0022
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.0017
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.0022
Total gate charge Qg[nC] 18.5
Power Dissipation (PD)[W] 33.0
Drive Voltage[V] 4.5