Downloading...
 
product-image
 

Nch 30V 24A Middle Power MOSFET - RS1E240BN

RS1E240BN is MOSFET for switching application that features Low on-resistance.
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
RS1E240BNTB Active HSOP8(Single) 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code HSOP8S(5x6)
Package Size[mm] 5.0x6.0(t=1.0)
Applications Switching, Motor
Number of terminal 8
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 30
Drain Current ID[A] 40.0
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.0033
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.0023
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.0033
Total gate charge Qg[nC] 35.0
Power Dissipation (PD)[W] 30.0
Drive Voltage[V] 4.5
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・ Low on - resistance.
    ・ High Power small mold Package (HSOP8).
    ・ Pb-free lead plating ; RoHS compliant
    ・ Halogen Free
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RS1E281BN Nch 30V 80A Power MOSFET HSOP8(Single)   inquérito
RQ6E040XN Nch 30V 4A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito
RS1E301GN Nch 30V 80A Power MOSFET HSOP8(Single)   inquérito
RS1E321GN Nch 30V 80A Power MOSFET HSOP8(Single)   inquérito
RQ6E035TN Nch 30V 3.5A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito
RQ6E045TN Nch 30V 4.5A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors