Downloading...
Não recomendado para New Design

4V Drive Pch MOSFET - RRR030P03

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RQ5E030RP TSMT3
RQ5E035AT TSMT3 -
 
 
especificações:
número de peça RRR030P03TL
Estado de Condição NRND
pacote TSMT3
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-346T
JEITA Package SC-96
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.0max.)
Applications Power Supply
Number of terminal 3
Polarity Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] -30
Drain Current ID[A] -3.0
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V (Typ.) 0.19
RDS(on)[Ω] VGS=4V (Typ.) 0.095
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.085
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.055
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.095
Total gate charge Qg[nC] 5.2
Power Dissipation (PD)[W] 1.0
Drive Voltage[V] -4.0
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors