Downloading...
Não recomendado para New Design

4V Drive Pch MOSFET - RRR015P03

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RQ5E015RP TSMT3
RRF015P03 TUMT3 -
 
 
especificações:
número de peça RRR015P03TL
Estado de Condição NRND
pacote TSMT3
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-346T
JEITA Package SC-96
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.0max.)
Applications Power Supply
Number of terminal 3
Polarity Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] -30
Drain Current ID[A] -1.5
RDS(on)[Ω] VGS=4V (Typ.) 0.19
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.17
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.115
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.19
Total gate charge Qg[nC] 3.2
Power Dissipation (PD)[W] 1.0
Drive Voltage[V] -4.0
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors