Downloading...
 
product-image
 

Pch -30V -4.5A Small Signal MOSFET - RRQ045P03FRA

RRQ045P03FRA is the high reliability Automotive MOSFET, suitable for the DC/DC converter.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RRQ045P03FRATR Active TSMT6 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-457T
JEITA Package SC-95
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.0max.)
Number of terminal 6
Polarity Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] -30
Drain Current ID[A] -4.5
RDS(on)[Ω] VGS=4V(Typ.) 0.038
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V(Typ.) 0.034
RDS(on)[Ω] VGS=10V(Typ.) 0.025
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.038
Total gate charge Qg[nC] 14.0
Power Dissipation (PD)[W] 1.25
Drive Voltage[V] -4.0
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · 4V-drive type
    · Pch Middle-power MOSFET
    · Fast Switching Speed
    · Small Surface Mount Package
    · Pb Free/RoHS Compliant
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RSH040P03 Pch -30V -4A Power MOSFET SOP8   inquérito
RSH050P03 Pch -30V -5A Power MOSFET SOP8   inquérito
RQ6E035SP Pch -30V -3.5A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito
RQ6E030SP Pch -30V -3A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito
RQ6E045RP Pch -30V -4.5A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito
RQ5E020SP Pch -30V -2A Small Signal MOSFET TSMT3   inquérito
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors