Downloading...
Não recomendado para New Design

4V Drive Pch MOSFET - RRQ030P03

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RQ6E030AT TSMT6
RRL035P03 TUMT6 -
 
 
especificações:
número de peça RRQ030P03TR
Estado de Condição NRND
pacote TSMT6
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-457T
JEITA Package SC-95
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.0max.)
Applications Power Supply
Number of terminal 6
Polarity Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] -30
Drain Current ID[A] -3.0
RDS(on)[Ω] VGS=4V (Typ.) 0.095
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.085
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.055
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.095
Total gate charge Qg[nC] 5.2
Power Dissipation (PD)[W] 1.25
Drive Voltage[V] -4.0