Downloading...
 
product-image
 

Rectifier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RRE07VTM6SFH

RRE07VTM6SFH is small power mold type (TUMD2SM) rectifying diode.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RRE07VTM6SFHTR Active TUMD2SM 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-323HE
Package Size[mm] 2.5x1.4(t=0.6)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 600
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.7
IFSM[A] 2.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 1.1
IF @ Forward Voltage [A] 0.7
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.0010
VR @ Reverse Current [V] 600
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Small mold type (TUMD2SM)
    • High voltage
    • Low VF type.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RR1LAM4S Rectifying Diode PMDTM   comprar
RR1LAM4STF Rectifying Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
RR1LAM6S Rectifying Diode PMDTM   comprar
RR1LAM6STF Rectifying Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
RR2LAM4S Rectifying Diode PMDTM   comprar
RR2LAM4STF Rectifying Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes