Downloading...
 
product-image
 

Rectifier Diode - RRE07VSM6S

RRE07VSM6S is small power mold type (TUMD2SM) rectifying diode.
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
RRE07VSM6STR Active TUMD2SM 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOD-323HE
Package Size[mm] 2.5x1.4(t=0.6)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 600
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.7
IFSM[A] 2.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 1.1
IF @ Forward Voltage [A] 0.7
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.0010
VR @ Reverse Current [V] 600
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Small mold type (TUMD2SM)
    • High voltage
    • Low VF type.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RR1LAM4S Rectifying Diode PMDTM   comprar
RR1LAM4STF Rectifying Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
RR1LAM6S Rectifying Diode PMDTM   comprar
RR1LAM6STF Rectifying Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
RR2LAM4S Rectifying Diode PMDTM   comprar
RR2LAM4STF Rectifying Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes