Downloading...
 
product-image
 

Rectifier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RR601BM4SFH

RR601BM4SFH is the high reliability Automotive Schottky Barrier Diode, suitable for General rectification.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RR601BM4SFHTL Active TO-252 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code TO-252(DPAK)
Package Size[mm] 6.6x10.0(t=2.2)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 400
Average Rectified Forward Current IO[A] 6.0
IFSM[A] 40.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 1.1
IF @ Forward Voltage [A] 6.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.01
VR @ Reverse Current [V] 400
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low forward voltage
    • High reliability
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RR1LAM4S Rectifying Diode PMDTM   comprar
RR1LAM4STF Rectifying Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
RR1LAM6S Rectifying Diode PMDTM   comprar
RR1LAM6STF Rectifying Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
RR2LAM4S Rectifying Diode PMDTM   comprar
RR2LAM4STF Rectifying Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes