Downloading...
Não recomendado para New Design

Rectifier Diode - RR2L6SDD

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RR2LAM6STF PMDTM -
 
 
especificações:
número de peça RR2L6SDDTE25
Estado de Condição NRND
pacote PMDS
Quantidade Unidade 1500
Quantidade mínima Package 1500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code DO-214AC(SMA)
Package Size[mm] 5.0x2.6(t=2.0)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 600
Average Rectified Forward Current IO[A] 2.0
IFSM[A] 50.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 1.1
IF @ Forward Voltage [A] 2.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.01
VR @ Reverse Current [V] 600
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Storage Conditions

For Diodes

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes