Downloading...
 
product-image
 

Rectifier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RR274EA-400FH

ROHM's rectifier diodes are highly reliable almighty devices to cover all applications including consumers/industrials/automotives.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RR274EA-400FHTR Active TSMD5 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-25T
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.0)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 5
VRM[V] 400
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.5
IFSM[A] 8.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 1.1
IF @ Forward Voltage [A] 0.5
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.01
VR @ Reverse Current [V] 400
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Small, power mold type.
    ・Highly reliable.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RR1LAM4S Rectifying Diode PMDTM   comprar
RR1LAM4STF Rectifying Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
RR1LAM6S Rectifying Diode PMDTM   comprar
RR1LAM6STF Rectifying Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
RR2LAM4S Rectifying Diode PMDTM   comprar
RR2LAM4STF Rectifying Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes