Downloading...
 
product-image
 

Rectifier Diode - RR1VWM4STF

RR1VWM4STF is the high reliability automotive rectifier diode, suitable for General rectification.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RR1VWM4STFTR Active PMDE 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Size[mm] 1.3x2.5(t=0.95)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 400
Average Rectified Forward Current IO[A] 1.0
IFSM[A] 15.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 1.2
IF @ Forward Voltage [A] 1.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.01
VR @ Reverse Current [V] 400
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 175
características:
    • Low forward voltage
    • Small mold type (PMDE)
    • High current overload capacity
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RR1LAM4S Rectifying Diode PMDTM   comprar
RR1LAM4STF Rectifying Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
RR1LAM6S Rectifying Diode PMDTM   comprar
RR1LAM6STF Rectifying Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
RR2LAM4S Rectifying Diode PMDTM   comprar
RR2LAM4STF Rectifying Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes