Downloading...
 
product-image
 

Pch -100V -1.5A Power MOSFET - RQ6P015SP

Small surface mount package RQ6P015SP is suitable for DC/DC converters.
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
RQ6P015SPTR Active TSMT6 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOT-457T
JEITA Package SC-95
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.0max.)
Number of terminal 6
Polarity Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] -100
Drain Current ID[A] -1.5
RDS(on)[Ω] VGS=4V (Typ.) 0.4
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.38
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.35
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.4
Total gate charge Qg[nC] 17.0
Power Dissipation (PD)[W] 1.25
Drive Voltage[V] -4.0
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · Low on -resistance.
    · Built-in G-S Protection Diode.
    · Small Surface Mount Package(TSMT6).
    · Pb-free lead plating; RoHS compliant
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RD3P130SP Pch -100V -13A Power MOSFET TO-252   inquérito
RSQ015P10FRA Pch -100V -1.5A Power MOSFET TSMT6   comprar
RSD131P10FRA Pch -100V -13A Power MOSFET CPT3   inquérito
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors