Downloading...
 
product-image
 

Pch -30V -5A Power MOSFET - RQ6E050AT

The small surface mount package RQ6E050AT is suitable for switching.
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
RQ6E050ATTCR Active TSMT6 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOT-457T
JEITA Package SC-95
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.0max.)
Applications Switching
Number of terminal 6
Polarity Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] -30
Drain Current ID[A] -5.0
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.029
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.021
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.029
Total gate charge Qg[nC] 10.4
Power Dissipation (PD)[W] 1.25
Drive Voltage[V] -4.5
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · Low on-resistance.
    · Small Surface Mount Package(TSMT6).
    · Pb-free lead plating; RoHS compliant
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RSH040P03 Pch -30V -4A Power MOSFET SOP8   inquérito
RSH050P03 Pch -30V -5A Power MOSFET SOP8   inquérito
RQ6E035SP Pch -30V -3.5A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito
RQ6E030SP Pch -30V -3A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito
RQ6E045RP Pch -30V -4.5A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito
RQ5E020SP Pch -30V -2A Small Signal MOSFET TSMT3   comprar