Downloading...
 
product-image
 

Pch -20V -6A Middle Power MOSFET - RQ5C060BC

RQ5C060BC is Low on-resistance and high power small mold package MOSFET for switching.
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
RQ5C060BCTCL Active TSMT3 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOT-346T
JEITA Package SC-96
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.0max.)
Applications Switching
Number of terminal 3
Polarity Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] -20
Drain Current ID[A] -6.0
RDS(on)[Ω] VGS=1.8V (Typ.) 0.0274
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V (Typ.) 0.0203
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.0161
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.0274
Total gate charge Qg[nC] 19.2
Power Dissipation (PD)[W] 1.0
Drive Voltage[V] -1.8
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low on - resistance.
    • High Power small mold Package (TSMT3).
    • Pb-free lead plating ; RoHS compliant.
    • Halogen Free.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RQ5C020TP Pch -20V -2A Small Signal MOSFET TSMT3   comprar
RQ5C025TP Pch -20V -2.5A Small Signal MOSFET TSMT3   inquérito
RQ5C030TP Pch -20V -3A Small Signal MOSFET TSMT3   comprar
RV3CA01ZP Pch -20V -100mA Small Signal MOSFET VML0604   comprar
RF6C055BC Pch -20V -5.5A Middle Power MOSFET TUMT6   comprar
RQ6C050BC Pch -20V -5A Middle Power MOSFET TSMT6   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors