Downloading...
 
product-image
 

Nch 60V 12A Middle Power MOSFET - RQ3L050GN

RQ3L050GN is low on-resistance and small surface mount package MOSFET for switching application.
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
RQ3L050GNTB Active HSMT8 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code HSMT8(3.3x3.3)
Package Size[mm] 3.3x3.3(t=0.8)
Applications Power Supply
Number of terminal 8
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 60
Drain Current ID[A] 12.0
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.061
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.043
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.061
Total gate charge Qg[nC] 2.8
Power Dissipation (PD)[W] 14.8
Drive Voltage[V] 4.5
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low on - resistance
    • Small Surface Mount Package
    • Pb-free lead plating; RoHS compliant
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RJ1L08CGN Nch 60V 80A Power MOSFET TO-263AB (LPTL)   inquérito
RX1L08BGN Nch 60V 80A Power MOSFET TO-220AB   inquérito
RQ3L090GN Nch 60V 30A Power MOSFET HSMT8   inquérito
RQ5L030SN Nch 60V 3A Small Signal MOSFET TSMT3   inquérito
RD3L220SN Nch 60V 22A Power MOSFET TO-252   inquérito
RD3L150SN Nch 60V 15A Power MOSFET TO-252   inquérito
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors