Downloading...
 
product-image
 

Nch 40V 39A Power MOSFET - RQ3G150GN

RQ3G150GN is Low on-resistance Middle Power MOSFET for switching and DC/DC converter.
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
RQ3G150GNTB Active HSMT8 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code HSMT8(3.3x3.3)
Package Size[mm] 3.3x3.3(t=0.8)
Applications Power Supply
Number of terminal 8
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 40
Drain Current ID[A] 39.0
RDS(on)[Ω] VGS=4V (Typ.) 0.0141
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.0064
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.0051
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.0064
Total gate charge Qg[nC] 11.6
Power Dissipation (PD)[W] 20.0
Drive Voltage[V] 4.5
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · Low on - resistance.
    · High Power Small Mold Package (HSMT8).
    · Pb-free lead plating ; RoHS compliant
    · Halogen Free
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RD3G600GN Nch 40V 60A Power MOSFET TO-252   comprar
RD3G500GN Nch 40V 50A Power MOSFET TO-252   comprar
RJ1G12BGN Nch 40V 120A Power MOSFET LPT(L)   inquérito
RD3G400GN Nch 40V 40A Power MOSFET TO-252   comprar
RJ1G08CGN Nch 40V 80A Power MOSFET LPT(L)   inquérito
RX1G08CGN Nch 40V 80A Power MOSFET TO220AB   comprar