Downloading...
 
product-image
 

Nch 30V 24A Power MOSFET - RQ3E110AJ

RQ3E110AJ is low on-resistance and Small Surface Mount Package MOSFET for switching application.
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
RQ3E110AJTB Active HSMT8 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code HSMT8(3.3x3.3)
Package Size[mm] 3.3x3.3(t=0.8)
Applications Power Supply
Number of terminal 8
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 30
Drain Current ID[A] 24.0
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V (Typ.) 0.0126
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.0088
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.0126
Total gate charge Qg[nC] 13.5
Power Dissipation (PD)[W] 15.0
Drive Voltage[V] 2.5
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low on - resistance.
    • Small Surface Mount Package (HSMT8).
    • Pb-free lead plating; RoHS compliant.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RS1E281BN Nch 30V 80A Power MOSFET HSOP8(Single)   inquérito
RQ6E040XN Nch 30V 4A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito
RS1E301GN Nch 30V 80A Power MOSFET HSOP8(Single)   inquérito
RS1E321GN Nch 30V 80A Power MOSFET HSOP8(Single)   comprar
RQ6E035TN Nch 30V 3.5A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito
RQ6E045TN Nch 30V 4.5A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito