Downloading...
 
product-image
 

Nch 30V 21A Power MOSFET - RQ3E100BN

RQ3E100BN is high power package(HSMT8) MOSFET for switching.
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
RQ3E100BNTB Active HSMT8 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code HSMT8(3.3x3.3)
Package Size[mm] 3.3x3.3(t=0.8)
Applications Switching, Motor
Number of terminal 8
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 30
Drain Current ID[A] 21.0
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.011
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.0077
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.011
Total gate charge Qg[nC] 10.5
Power Dissipation (PD)[W] 15.0
Drive Voltage[V] 4.5
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low on - resistance.
    • High Power Package (HSMT8).
    • Pb-free lead plating; RoHS compliant.
    • Halogen Free
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RQ6E040XN Nch 30V 4A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito
RS1E301GN Nch 30V 80A Power MOSFET HSOP8(Single)   inquérito
RS1E321GN Nch 30V 80A Power MOSFET HSOP8(Single)   inquérito
RQ6E035TN Nch 30V 3.5A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito
RQ6E045TN Nch 30V 4.5A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito
RQ6E045SN Nch 30V 4.5A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors