Downloading...
 
product-image
 

Pch -30V -18A Middle Power MOSFET - RQ3E075AT

RQ3E075AT is high power small mold package(HSMT8) MOSFET for switching application.
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
RQ3E075ATTB Active HSMT8 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code HSMT8(3.3x3.3)
Package Size[mm] 3.3x3.3(t=0.8)
Applications Switching
Number of terminal 8
Polarity Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] -30
Drain Current ID[A] -18.0
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.026
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.0174
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.026
Total gate charge Qg[nC] 10.4
Power Dissipation (PD)[W] 15.0
Drive Voltage[V] 4.5
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low on - resistance.
    • High Power Small Mold Package (HSMT8).
    • Pb-free lead plating; RoHS compliant.
    • Halogen Free
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RSH040P03 Pch -30V -4A Power MOSFET SOP8   inquérito
RSH050P03 Pch -30V -5A Power MOSFET SOP8   inquérito
RQ6E035SP Pch -30V -3.5A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito
RQ6E030SP Pch -30V -3A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito
RQ6E045RP Pch -30V -4.5A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito
RQ5E020SP Pch -30V -2A Small Signal MOSFET TSMT3   comprar