Downloading...
 
product-image
 

Nch 30V 15A Power MOSFET - RQ3E070BN

RQ3E070BN is high power package(HSMT8) MOSFET for switching application.
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
RQ3E070BNTB Active HSMT8 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code HSMT8(3.3x3.3)
Package Size[mm] 3.3x3.3(t=0.8)
Applications Switching, Motor
Number of terminal 8
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 30
Drain Current ID[A] 15.0
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.029
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.02
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.029
Total gate charge Qg[nC] 4.6
Power Dissipation (PD)[W] 13.0
Drive Voltage[V] 4.5
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・ Low on - resistance.
    ・ High Power Package (HSMT8).
    ・ Pb-free lead plating ; RoHS compliant
    ・ Halogen Free
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RS1E281BN Nch 30V 80A Power MOSFET HSOP8(Single)   inquérito
RQ6E040XN Nch 30V 4A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito
RS1E301GN Nch 30V 80A Power MOSFET HSOP8(Single)   inquérito
RS1E321GN Nch 30V 80A Power MOSFET HSOP8(Single)   comprar
RQ6E035TN Nch 30V 3.5A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito
RQ6E045TN Nch 30V 4.5A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito