Downloading...
 
product-image
 

Phototransistors Topview Type - RPT-37PB3F

ROHM's opetical sensors serve as eyes to monitor changes of any motions, and comply with customers' day-to-day diversifying requests.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RPT-37PB3F Active DIP 2000 2000 Bulk sim
 
especificações:
Type φ3 Moldresin
PO[mW/sr] 2.0
Wavelength λP(Typ.)[nm] 800
Operating Temperature (Min.)[°C] -25
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
características:
  • ・φ3 moldresin package
    ・Visible light filter,polarity discrimination.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aOptical Sensors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RPT-34PB3F Phototransistors Topview Type DIP   comprar
RPT-38PB3F Phototransistors Topview Type DIP   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Optical Sensors