Downloading...
 
product-image
 

Reflective Type Photosensors (Photoreflectors) - RPR-220UC30N

ROHM's opetical sensors serve as eyes to monitor changes of any motions, and comply with customers' day-to-day diversifying requests.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RPR-220UC30N Active DIP 2500 2500 Tube sim
 
especificações:
Package TOP THD
Output Type Phototransistor
Focus Length[mm] 6.0
Wavelength λP(Typ.)[nm] 630
Operating Temperature (Min.)[°C] -25
características:
  • ・Higf sensitivity
    ・Light weight and compact
    ・Red emitting color
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aOptical Sensors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RPR-220 Reflective Type Photosensors (Photoreflectors) DIP   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Optical Sensors