Downloading...
 
product-image
 

Optical Proximity Sensors and Ambient Light Sensors - RPR-0521RS

This module includes optical proximity sensor, ambient light sensor, and infrared LED. It enables lowering current consumption and/or improving the screen visibility under the bright environment.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RPR-0521RS Active RPR-0521RS 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Type PS + ALS
Output Type I2C
Supply Voltage[V] 2.5 to 3.6
Sensitivity Variations[%] ±40
Illuminance Measurement Range[lx] 0 to 43,000
Operating Temperature (Min.)[°C] -25
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aOptical Sensors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
New Products: