Downloading...
 
product-image
 

Phototransistors Sideview Type - RPM-20PB

ROHM's opetical sensors serve as eyes to monitor changes of any motions, and comply with customers' day-to-day diversifying requests.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RPM-20PB Active DIP 2000 2000 Bulk sim
 
especificações:
Type Surface Mount Type (Sideview)
PO[mW/sr] 0.5
Wavelength λP(Typ.)[nm] 800
Operating Temperature (Min.)[°C] -25
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
características:
  • ・Sideview moldresin package
    ・Visible light filter
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aOptical Sensors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RPM-22PB Phototransistors Sideview Type RPM-22PBN   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Optical Sensors