Downloading...
 
product-image
 

Photointerrupter Power Saving Type - RPI-352E

ROHM's opetical sensors serve as eyes to monitor changes of any motions, and comply with customers' day-to-day diversifying requests.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RPI-352E Active RPI-352E 1000 1000 Bulk sim
 
especificações:
Type Power Saving Type
Gap Width[mm] 3.0
Slit Width[mm] 0.4
Output Type Phototransistor
Collector Current(Min.)[mA] 0.2
 · VCE[V]@Collector Current 5.0
 · IF[mA]@Collector Current 10.0
Operating Temperature (Min.)[°C] -25
características:
  • ・Gap width 3.0mm
    ・Positioning pin results in high mounting accuracy
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Optical Sensors