Downloading...
 
product-image
 

Photointerrupter Double Mold Type - RPI-243

ROHM's opetical sensors serve as eyes to monitor changes of any motions, and comply with customers' day-to-day diversifying requests.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RPI-243 Active RPI-243 1000 1000 Bulk sim
 
especificações:
Type Small Type
Gap Width[mm] 2.0
Slit Width[mm] 0.4
Output Type Phototransistor
Collector Current(Min.)[mA] 0.5
 · VCE[V]@Collector Current 5.0
 · IF[mA]@Collector Current 20.0
Operating Temperature (Min.)[°C] -25
características:
  • ・Gap width2.0mm
    ・Small dip type
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aOptical Sensors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RPI-0352E Photointerrupter Power Saving Type RPI-0352E   comprar
RPI-246 Photointerrupter Double Mold Type RPI-246   comprar
RPI-222 Photointerrupter Double Mold Type RPI-222   comprar
RPI-0226 Photointerrupter Double Mold Type PLI   comprar
RPI-122 Photointerrupter Double Mold Type RPI-122   comprar
RPI-0125 Photointerrupter Double Mold Type RPI-0125   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Optical Sensors