Downloading...
 
product-image
 

Photointerrupter Double Mold Type - RPI-222

ROHM's opetical sensors serve as eyes to monitor changes of any motions, and comply with customers' day-to-day diversifying requests.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RPI-222 Active RPI-222 2000 2000 Bulk sim
 
especificações:
Type Small Type
Gap Width[mm] 2.0
Slit Width[mm] 0.2
Output Type Phototransistor
Collector Current(Min.)[mA] 0.18
 · VCE[V]@Collector Current 5.0
 · IF[mA]@Collector Current 10.0
Operating Temperature (Min.)[°C] -25
características:
  • ・Gap width2.0mm
    ・Small dip type
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aOptical Sensors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RPI-441C1E Photointerrupter Power Saving Type RPI-441C1E   comprar
RPI-441C1 Photointerrupter Double Mold Type RPI-441C1   comprar
RPI-352 Photointerrupter Double Mold Type RPI-352   comprar
RPI-243 Photointerrupter Double Mold Type RPI-243   comprar
RPI-221 Photointerrupter Double Mold Type RPI-221   comprar
RPI-125 Photointerrupter Double Mold Type RPI-125   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Optical Sensors