Downloading...
 
product-image
 

Photointerrupter Double Mold Type - RPI-121

ROHM's opetical sensors serve as eyes to monitor changes of any motions, and comply with customers' day-to-day diversifying requests.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RPI-121 Active RPI-121 2000 2000 Bulk sim
 
especificações:
Type Ultraminiature Type
Gap Width[mm] 0.8
Slit Width[mm] 0.4
Output Type Phototransistor
Collector Current(Min.)[mA] 0.7
 · VCE[V]@Collector Current 5.0
 · IF[mA]@Collector Current 20.0
Operating Temperature (Min.)[°C] -25
características:
  • ・Gap width1.0mm
    ・Ultraminiature dip type
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Optical Sensors