Downloading...

Surface Mount type 4 Direciton Detector - RPI-1035

ROHM's optical sensors serve as eyes to monitor changes of any motions, and comply with customers' day-to-day diversifying requests.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RPI-1035 Active RPI-1035 750 750 Taping sim
 
especificações:
Type Surface mount type
Output Type Phototransistor
Wavelength λP(Typ.)[nm] 950
Operating Temperature (Min.)[°C] -30
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
características:
  • ・Surfacemount optical four-directional detection sensor
    ・Detection in four directions.
    ・Less malfunction by vibration, compared with mechanical-type sensor.
    ・Free from influence by magnetic field, unlike magnetic-type sensor.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aOptical Sensors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Optical Sensors