Downloading...

Photointerrupter Double Mold Type - RPI-0226

ROHM's opetical sensors serve as eyes to monitor changes of any motions, and comply with customers' day-to-day diversifying requests.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RPI-0226 Active PLI 2000 2000 Taping sim
 
especificações:
Type Ultraminiature SMD Type
Gap Width[mm] 2.0
Slit Width[mm] 0.3
Output Type Phototransistor
Collector Current(Min.)[mA] 0.1
 · VCE[V]@Collector Current 5.0
 · IF[mA]@Collector Current 5.0
Operating Temperature (Min.)[°C] -30
características:
  • ・Gap width2.0mm
    ・Ultraminiature SMD type
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Optical Sensors