Downloading...
 
product-image
 

Photointerrupter Double Mold Type - RPI-0125

ROHM's opetical sensors serve as eyes to monitor changes of any motions, and comply with customers' day-to-day diversifying requests.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RPI-0125 Active RPI-0125 750 750 Taping sim
 
especificações:
Type Ultraminiature SMD Type
Gap Width[mm] 1.2
Slit Width[mm] 0.3
Output Type Phototransistor
Collector Current(Min.)[mA] 0.45
VCE[V] 5.0
IF[mA] 20.0
Operating Temperature (Min.)[°C] -25
características:
  • ・Gap width1.2mm
    ・Ultraminiature SMD type
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Optical Sensors