Downloading...
 
product-image
 

PIN Diode (AEC-Q101 Qualified) - RN779DFH

ROHM's PIN diodes are available in lineup as switching type for mobile and wireles LAN, and as attenuator type for tuner.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RN779DFHT146 Active SMD3 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-346
Package(JEITA) SC-59
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.1)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
Reverse Voltage VR[V] 50
IF[mA] 50.0
Tj[°C] 150
Ct[pF] 0.9
VR @ Ct [V] 35
f @ Ct [MHz] 1
rF[Ω] 7.0
IF @ rF [mA] 10
f @ rF [MHz] 100
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Small mold type.
    ・Hightly reliable.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RN731VFH PIN Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   inquérito
RN771VFH PIN Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   comprar
RN739FFH PIN Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD3   inquérito
RN779FFH PIN Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD3   comprar
RN141S PIN Diodes EMD2   comprar
RN142G PIN Diodes VMD2   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes